Table ELTON 1200x600x590

Table ELTON 1200x600x590

  • Sound absorbent HPL
  • Bentwood legs
  • Rounded corners

Stylish table with bentwood legs and durable table top made of practical, sound-absorbing HPL which withstands daily use exceptionally well. The table is excellent as a canteen, classroom or play table for children of any age.

Spesifikasjon
  • Length:1200 mm

    Height:590 mm

    Width:600 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:16,65 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Table-ELTON-1200x600x590
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeTables
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-08-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)590
  • Bredde (mm)1200
  • Dybde (mm)600
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Nettovekt (kg)16.65
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Bord
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_13
  • Uniclass 2015 beskrivelseClassroom desks and tables