Table ELTON Cirular 900x710

Table ELTON Cirular 900x710

  • Bentwood legs
  • Rounded corners
  • Noise-reducing linoleum

Stylish table with bentwood legs and durable table top made of Nordic Swan eco-labelled and sound-absorbent linoleum, which withstands daily use exceptionally well. The table is excellent as a canteen, classroom or play table for children of any age.

Spesifikasjon
  • Height:710 mm

    Diameter:900 mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixed legs

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:23,7 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Table-ELTON-Circular-900x710
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeTables
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-08-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)710
  • Bredde (mm)900
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Nettovekt (kg)23.7
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Bord
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 beskrivelseDesks, tables and worktops