Table PLURAL 1800x700x720

Table PLURAL 1800x700x720

Hard-wearing HPL top

Sturdy and durable

Ideal for a range of different settings

Value-for-money table with curved legs and a durable top made from noise-reducing high-pressure laminate. It is both robust and hard-wearing. This table is a great option for canteens and break rooms.

Spesifikasjon
  • Length: 1800 mm

    Height: 720 mm

    Width: 700 mm

    Table surface: Rectangular

    Stand: Fixed legs

    Table surface material: HPL

    Stand material: Steel

    Sound absorbing: Yes

    Weight: 28 kg

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Table-PLURAL-1800x700x720
  • ProduktfamilieSchool desk
  • ProduktgruppeDesk
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-07-14
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)720
  • Bredde (mm)700
  • Dybde (mm)1800
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeStål
  • Nettovekt (kg)28
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Bord
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 beskrivelseDesks, tables and worktops