Table PLURAL Ø 1300x500

Table PLURAL Ø 1300x500

Hard-wearing HPL top

Sturdy and durable

Ideal for a range of different settings

Value-for-money table with curved legs and a durable top made from noise-reducing high-pressure laminate. It is both robust and hard-wearing. This table is a great option for canteens and break rooms.

Spesifikasjon
  • Height:500 mm

    Diameter:1300 mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Steel

    Sound absorbing:Yes

    Weight:32.5 kg

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Table-PLURAL-Round-1300x500
  • ProduktfamilieSchool desk
  • ProduktgruppeDesk
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-07-14
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)500
  • Bredde (mm)1300
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeStål
  • Nettovekt (kg)32.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Bord
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 beskrivelseDesks, tables and worktops