Table PLURAL Ø 900x600

Table PLURAL Ø 900x600

  • Hard-wearing HPL top
  • Sturdy and durable
  • Ideal for a range of different settings

Affordable table with curved legs and a durable top made from noise-reducing high-pressure laminate. Both robust and hard-wearing. This makes it a great option for canteens and break rooms.

Spesifikasjon
  • Height:600 mm

    Diameter:900 mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Steel

    Sound absorbing:Yes

    Weight:30.5 kg

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Table-PLURAL-Round-900x600
  • ProduktfamilieSchool desk
  • ProduktgruppeDesk
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-07-14
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)600
  • Bredde (mm)900
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeStål
  • Nettovekt (kg)30.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Bord
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 beskrivelseDesks, tables and worktops