Tambour cabinet STUDIO 1950x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 1950x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 1950x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 1950x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 1950x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 1950x1000x420mm

    Tambour cabinet STUDIO 1950x1000x420mm

    4.6 av 5 stjerner4.6(9 anmeldelser)
    • Feet adjustable from the inside
    • Fully welded metal frame
    • Space saving doors

      Storage cabinet with space saving and lockable side-opening tambour doors. The cabinets have feet that are adjustable from inside the cabinet as well as recessed handles
    Spesifikasjon
      • Height:1950 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:420 mm
      • Width, internal:845 mm
      • Depth, internal:350 mm
      • Material:Sheet steel
      • Door material:Plastic
      • Number of shelf:4
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:67 kg
      • Assembly:Assembled
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Tambour-cabinet-STUDIO-1950x1000x420mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeStorage
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-01-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1950
    • Bredde (mm)1000
    • Dybde (mm)420
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialePlastikk
    • Nettovekt (kg)67
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 beskrivelseShelves and storage units