Tiered stage seating module ARVID 600x900x300mm
Arkivert

Tiered stage seating module ARVID 600x900x300mm

  • Customisable
  • For both kids and adults
  • Cushions as accessories

    Tiered stage seating module that can be used as steps up to a stage, as a seating area or a meeting spot
Spesifikasjon
    • Length:900 mm
    • Height:300 mm
    • Width:600 mm
    • Colour:White pigmented
    • Material:Birch plywood
    • Weight:20 kg
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Tiered-stage-seating-module-ARVID-600x900x300
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeSchool Accessories
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-12-07
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)300
  • Bredde (mm)900
  • Dybde (mm)600
Relatert
  • Nettovekt (kg)20
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Møbler / møbel
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodeSL_40_60_52
  • Uniclass 2015 beskrivelseMobile stages