Wall hanging cloakroom unit TRÅD basic unit 600x2000mm
Wall hanging cloakroom unit TRÅD basic unit 600x2000mm

    Wall hanging cloakroom unit TRÅD basic unit 600x2000mm

    • Two compartments
    • With hat rack
    • Shoe rack with a drip tray

      A wall-mounted basic unit for the Trad cloakroom unit. Supplied complete with two wall rails, a hat rack and a shoe rack with a drip tray
    Spesifikasjon
      • Height:1800 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:300 mm
      • Material:Steel
      • Number of shelves:2
      • Section:Basic
      • Number of compartments:2
      • Weight:15 kg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Wall-hanging-cloakroom-unit-basic-unit-600x2000mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeStorage
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-04-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1800
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)300
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Nettovekt (kg)15
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 beskrivelseShelves and storage units