Wall mountable box shelf NOMAD

Wall mountable box shelf NOMAD

  • Wall mounted
  • Easy to mount
  • Durable laminate

    Compact box shelf that is easily mounted on the wall with the supplied fixings. Combine multiple units to create a unique storage.
Spesifikasjon
    • Height: 380 mm
    • Width: 375 mm
    • Depth: 315 mm
    • Height, internal: 344 mm
    • Width, internal: 340 mm
    • Depth, internal: 282 mm
    • Frame colour: Black
    • Shelf colour: White
    • Material: Laminate
    • Weight: 8.3 kg
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Wall-mountable-box-shelf-NOMAD
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeStorage
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-07-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)380
  • Bredde (mm)375
  • Dybde (mm)316
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Nettovekt (kg)8.3
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 beskrivelseShelves and storage units