Wall mounted cabinet THEO left hinged

Wall mounted cabinet THEO left hinged

  • Soft-closing hinges
  • Wall-mounted
  • Certified by Swedish Möbelfakta

A practical wall cabinet with movable shelves.

Spesifikasjon
  • Height:800 mm

    Width:500 mm

    Depth:320 mm

    Material:Laminate

    Door orientation:Left

    hingedNumber of shelf:2

    Weight:22kg

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Wall-mounted-cabinet-THEO-left-hinged
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeStorage
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-09-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)800
  • Bredde (mm)500
  • Dybde (mm)320
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Nettovekt (kg)22
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 beskrivelseShelves and storage units