Wall mounted storage EBBA 3 section
Wall mounted storage EBBA 3 section

    Wall mounted storage EBBA 3 section

    • Two shelves
    • Hooks included
    • Available in several different sizes

    Standing cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and two rows of compartments. Perfect storage for preschool cloakrooms

    Spesifikasjon
    • Height:375 mm

      Width:810 mm

      Depth:250 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:3

      Weight:20 kg

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Wall-mounted-storage-EBBA-3-section
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-08-17
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)375
    • Bredde (mm)810
    • Dybde (mm)250
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Sekundært materialeStål
    • Nettovekt (kg)20
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 beskrivelseShelf and racking units
    • OmniClass-nummer23-21 15 21
    • OmniClass-tittelCloakroom Units