Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm

    Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm

    • Space efficient
    • Wall mounted
    • Modern

      Complete, space-saving shelving system with a subtle and simple design for installation on a wall
    Spesifikasjon
      • Height:1237 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:300 mm
      • Shelf material:Laminate
      • Post material:Sheet steel
      • Number of shelf:3
      • Section:Basic
      • Shelf load capacity:55 kg
      • Section load capacity:150 kg
      • Weight:25 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Wall-shelving-SHAPE-with-wood-shelves-1237x800x300mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-12-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1237
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)300
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)25
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 beskrivelseCloakroom units