Wooden clothes locker CRUISE 3 doors 1935x960x555mm
Arkivert

Wooden clothes locker CRUISE 3 doors 1935x960x555mm

  • Wood-laminate finish
  • Clothes rail and hat rack
  • Sleek and spacious

    Cabinet with three full-length doors. Each section has its own shelf and a clothes rail. The doors have cylinder locks.
Spesifikasjon
    • Height:1935 mm
    • Width:960 mm
    • Depth:555 mm
    • Number of sections:3
    • Number of doors:3
    • Door colour:Birch
    • Frame colour:Birch
    • Material:Laminate
    • Base:Skirting base
    • Top:Flat
    • Lock type:Key lock
    • Weight:81 kg
    • Assembly:Assembled
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Wooden-clothes-locker-CRUISE-3-doors-1935x960x555mm
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeStorage
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-08-31
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1935
  • Bredde (mm)960
  • Dybde (mm)555
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Nettovekt (kg)81
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 beskrivelseLockers
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLockers
  • OmniClass-nummer23-19 13 00
  • OmniClass-tittelLockers