Wooden screen wall LUGN
Wooden screen wall LUGN

    Wooden screen wall LUGN

    • Sound-absorbent
    • For screening
    • Made of MDF

    Floor screen with sound-dampening properties. Can be used vertically or horizontally. A leg frame or a set of castors must be added to the screen.

    Spesifikasjon
    • Height:1000mm

      Width:1400mm

      Material:Laminate

      Weight:14kg

      Warranty:7 years

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Wooden-screen-wall-LUGN
    • ProduktfamilieDesk
    • ProduktgruppeAcoustics
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-10-08
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1000
    • Bredde (mm)1400
    • Dybde (mm)73
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeMDF
    • Sekundært materialebjørk
    • Nettovekt (kg)14
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Akustikk
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodeAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 beskrivelseAcoustics and noise transfer surveying