Wooden storage cabinet THEO with half glass doors 1000x320x2100mm

Wooden storage cabinet THEO with half glass doors 1000x320x2100mm

  • Soft-closing hinges
  • Tempered glass
  • Certified by Swedish Möbelfakta

Storage cabinet with half-length glass doors. The top set of doors comes with a lock.

Spesifikasjon
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:320 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:5

    Lock type:Cylinder lock

    Weight:60 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

    Warranty:3 years

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Wooden-storage-cabinet-THEO-with-half-glass-doors-1000x320x2100mm
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeStorage
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-09-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2100
  • Bredde (mm)1000
  • Dybde (mm)320
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeGlass
  • Nettovekt (kg)60
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 beskrivelseShelves and storage units