Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections sloped roof 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections sloped roof 6 Doors

    Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections sloped roof 6 Doors

    Plassbesparende Slitesterkt Ventilerende Solide og plassbesparende garderobeskap med dører i forskjellige farger. Stammen er stabil og solid i en helsveiset konstruksjon i grått, pulverlakkert stål. Dørene er i solid, pulverlakkert stål og er utstyrt med dørstopp og har kraftige hengsler. I hvert skap er det en dobbeltkrok for opphenging av tøy. Skapene har ventilasjonshull i bunnen og i øvre fremkant for å øke gjennomstrømningen av frisk luft. Z-skapene kan kjøpes i en seksjon med to skap eller i sammensatte seksjoner med opptil seks skap totalt. Z-skapene leveres uten understell og låsemekanisme, slik at du selv kan velge den typen som passer best for dere.
    Spesifikasjon
    • Hovedfarge stamme: Lysegrå Fargekode stamme: RAL 7035 Hovedfarge dør: Blå/Lysegrå/Sort Fargekode dør: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Materiale: Stål Ståltykkelse på stamme: 0,7 mm Ståltykkelse dør: 0,8 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Z-Locker-Classic-1200-3-Sections-Slopedroof-6-Doors
    • ProduktfamilieClothing Locker
    • ProduktgruppeLockers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-04-16
    • Utgavenummer1
    • Bredde (mm)1200
    • Dybde (mm)550
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSlovakia
    • Nettovekt (kg)105
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 beskrivelseLockers
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLockers
    • OmniClass-nummer23-21 15 15
    • OmniClass-tittelClothing Lockers
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

    Tilgjengelighet etter region

    Europa