Z-Locker Classic 800mm 2 Sections sloped roof 4 Doors

Z-Locker Classic 800mm 2 Sections sloped roof 4 Doors

Plassbesparende Slitesterkt Ventilerende Solide og plassbesparende garderobeskap med dører i forskjellige farger. Stammen er stabil og solid i en helsveiset konstruksjon i grått, pulverlakkert stål. Dørene er i solid, pulverlakkert stål og er utstyrt med dørstopp og har kraftige hengsler. I hvert skap er det en dobbeltkrok for opphenging av tøy. Skapene har ventilasjonshull i bunnen og i øvre fremkant for å øke gjennomstrømningen av frisk luft. Z-skapene kan kjøpes i en seksjon med to skap eller i sammensatte seksjoner med opptil seks skap totalt. Z-skapene leveres uten understell og låsemekanisme, slik at du selv kan velge den typen som passer best for dere.
Spesifikasjon
  • Hovedfarge stamme: Lysegrå Fargekode stamme: RAL 7035 Hovedfarge dør: Blå/Lysegrå/Sort Fargekode dør: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Materiale: Stål Ståltykkelse på stamme: 0,7 mm Ståltykkelse dør: 0,8 mm
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Z-Locker-Classic-800-2-Sections-slopedroof-4-Doors
  • ProduktfamilieClothing Locker
  • ProduktgruppeLockers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-04-16
  • Utgavenummer1
  • Bredde (mm)800
  • Dybde (mm)550
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iSverige
  • Produsert iSlovakia
  • Nettovekt (kg)65
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 beskrivelseLockers
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLockers
  • OmniClass-nummer23-21 15 15
  • OmniClass-tittelClothing Lockers
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

Tilgjengelighet etter region

Europa