Artificial Peace Lilly 1050mm

Artificial Peace Lilly 1050mm

4.3 av 5 stjerner4.3(125 anmeldelser)
  • Incl. black metal pot
  • Creates a pleasant environment
  • Floor standing

    Artificial plant in a lifelike material that creates a pleasant atmosphere. Place the plant in its stylish pot in a large window or on the floor as a decorative feature or a room divider. It comes with a black pot on a stand.
Spesifikasjon
    • Height:1050 mm
    • Pot colour:Black
    • Flowerpot material:Sheet steel
    • Weight:6.55 kg
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.artificial-Peace-Lilly-1050mm
  • ProduktfamilieReception & Lounge
  • ProduktgruppeArtificial plants
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-05-10
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1050
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialePlastikk
  • Nettovekt (kg)6.55
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Innendørs kunst og dekorasjon
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • Uniclass 2015 kodePr_45_30_04
  • Uniclass 2015 beskrivelseArtificial plants
  • CSI MasterFormat 2014 kode32 93 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelPlants
  • OmniClass-nummer23-11 27 19
  • OmniClass-tittelPlants

Tilgjengelighet etter region

Europa
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
Lignende produkter

3.9 av 5 stjerner 3.9 (37)
3.7 av 5 stjerner 3.7 (24)
4.3 av 5 stjerner 4.3 (34)