Auto self tipping skip AZURE 1525x865x870mm, 600L
Auto self tipping skip AZURE 1525x865x870mm, 600L

    Auto self tipping skip AZURE 1525x865x870mm, 600L

    • CE marked
    • Automatic emptying
    • Makes waste sorting easier

      Tipping skip fitted with a spring-loaded pressure plate on the frame for automatic tipping, emptying, return and locking.
    Spesifikasjon
      • Length:1525 mm
      • Height:870 mm
      • Width:865 mm
      • Volume:600 L
      • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
      • Width over forks:630 mm
      • Colour:Blue
      • Colour code:RAL 5019
      • Material:Sheet steel
      • Load capacity:800 kg
      • Thickness sheet steel:2.5 mm
      • Weight:104 kg
      • Testing:CE
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.auto-self-tipping-skip-azure-1525x865x870mm-600l
    • ProduktfamilieChanging room
    • ProduktgruppeWastebins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-01-27
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)870
    • Bredde (mm)865
    • Dybde (mm)1525
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Nettovekt (kg)104
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Industry
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodeTE_70_10_80_79
    • Uniclass 2015 beskrivelseSkips
    • CSI MasterFormat 2014 kode01 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelCleaning and Waste Management

    Tilgjengelighet etter region

    Europa