Auto self tipping skip AZURE 2073x1316x1248, 2000L

Auto self tipping skip AZURE 2073x1316x1248, 2000L

  • CE marked
  • Automatic emptying
  • Makes waste sorting easier

    Tipping skip fitted with a spring-loaded pressure plate on the frame for automatic tipping, emptying, return and locking.
Spesifikasjon
    • Length:2073 mm
    • Height:1248 mm
    • Width:1316 mm
    • Volume:2000 L
    • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
    • Width over forks:630 mm
    • Colour:Blue
    • Colour code:RAL 5019
    • Material:Sheet steel
    • Load capacity:1600 kg
    • Thickness sheet steel:2.5 mm
    • Weight:300 kg
    • Testing:CE
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.auto-self-tipping-skip-azure-2073x1316x1248-2000L
  • ProduktfamilieChanging room
  • ProduktgruppeWastebins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-05-23
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1248
  • Bredde (mm)1316
  • Dybde (mm)2073
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Nettovekt (kg)300
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Industry
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodeTE_70_10_80_79
  • Uniclass 2015 beskrivelseSkips
  • CSI MasterFormat 2014 kode01 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelCleaning and Waste Management

Tilgjengelighet etter region

Europa