Bookcase THEO 1000x300x1250mm

Bookcase THEO 1000x300x1250mm

  • Adjustable shelves
  • Wall-mounted
  • Certified by Swedish Möbelfakta

Wall-mounted bookcase with movable shelves.

Spesifikasjon
  • Height:800 mm

    Width:1000 mm

    Depth:300 mm

    Material:Laminate

    Weight:15 kg

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Bookcase-THEO-1000x300x1250mm
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeStorage
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-09-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)800
  • Bredde (mm)1000
  • Dybde (mm)300
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Nettovekt (kg)15
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 beskrivelseShelves and storage units

Tilgjengelighet etter region

Europa