Bookcase THEO 1000x300x2100mm

Bookcase THEO 1000x300x2100mm

  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Max. load 50 kg/shelf
  • Adjustable shelves

Bookcase with two fixed and three movable shelves. The back panel is white. The shelves are white with edges in the same colour as the frame.

Spesifikasjon
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:300 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:5

    Shelf load capacity:50 kg

    Weight:40 kg

    Approvals:Möbelfakta

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Bookcase-THEO-1000x300x2100mm
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeStorage
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-09-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2100
  • Bredde (mm)1000
  • Dybde (mm)300
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Nettovekt (kg)40
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 beskrivelseShelves and storage units