Bristol
Bristol
Bristol

    Bristol

    4.3 av 5 stjerner4.3(7 anmeldelser)
    Ergonomic balance chair with an air-filled seat reminiscent of a Pilates ball. The seat forces the body to focus on sitting correctly and improves posture by activating and strengthening the core muscles while sitting.
    Spesifikasjon
    • Seat height:520-710 mm

      Colour: Red, Black, Grey, Orange, Green

      Material: Fabric

      Load capacity: 110 kg

      Star base: Chromed metal

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Bristol-balance-office-stool
    • ProduktfamilieOffice Chairs
    • ProduktgruppeOffice chairs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-06
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)600
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Sekundært materialetekstil
    • Nettovekt (kg)8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Kontorstol
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 beskrivelseOffice chairs

    Tilgjengelighet etter region

    Europa