Canteen table UNITE 1200mm

Canteen table UNITE 1200mm

4.2 av 5 stjerner4.2(5 anmeldelser)
  • Durable
  • Prepared for floor mounting
  • Table surface in solid wood
Spesifikasjon
  • Height:720mm

    Diameter:1200mm

    Thickness tabletop:40mm

    Material:Birch

    Material stand:Steel

    Weight:41.65kg

    Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.canteen-table-unite-1200mm
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeTables
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-10-25
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)720
  • Bredde (mm)1200
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeStål
  • Nettovekt (kg)41.65
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Bord
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 beskrivelseDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 58 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelCoffee Tables

Tilgjengelighet etter region

Europa