Garderobeskap CLASSIC, 400 mm, 2 seksjoner
Garderobeskap CLASSIC, 400 mm, 2 seksjoner
Garderobeskap CLASSIC, 400 mm, 2 seksjoner
Garderobeskap CLASSIC, 400 mm, 2 seksjoner
Garderobeskap CLASSIC, 400 mm, 2 seksjoner
Garderobeskap CLASSIC, 400 mm, 2 seksjoner
Garderobeskap CLASSIC, 400 mm, 2 seksjoner

    Garderobeskap CLASSIC, 400 mm, 2 seksjoner

    Ventilasjonshull Robust og høy kvalitet Hattehylle og klesstang Garderobeskap med to seksjoner. Med hattehylle og klesstang med to kroker. Stammen har perforering i over- og underkant. Dører med dørstopp og gummidemping. Kan kompletteres med tilbehør og understell. Leveres uten låsanordning.
    Spesifikasjon
    • Hovedfarge stamme: Lysegrå Fargekode stamme: RAL 7035 Hovedfarge dør: Blå/Lysegrå/Sort Fargekode dør: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Materiale: Stål Ståltykkelse på stamme: 0,7 mm Ståltykkelse dør: 0,8 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Clothing-Locker-Classic-400-Sloping-Roof-2-Sections
    • ProduktfamilieClothing Locker
    • ProduktgruppeLockers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-14
    • Utgavenummer1
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)550
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSlovakia
    • Nettovekt (kg)67
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 beskrivelseLockers
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLockers
    • OmniClass-nummer23-21 15 15
    • OmniClass-tittelClothing Lockers
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings