Garderobeskap Create Sign, 3-seksjon,1985x1200x500 mm
Garderobeskap Create Sign, 3-seksjon,1985x1200x500 mm
Garderobeskap Create Sign, 3-seksjon,1985x1200x500 mm
Garderobeskap Create Sign, 3-seksjon,1985x1200x500 mm

    Garderobeskap Create Sign, 3-seksjon,1985x1200x500 mm

    Prisvinnende design Slett, stilig dør God ventilasjon Skap i prisvinnende design med pent innfelte håndtak. Skapene har ventilasjonshull i bunnen og toppen, lett skrånende tak og solide møbelhengsler. Leveres med benstativ og hylle med klesstang, 3 ankerkroker og et lite oppbevaringsrom. Låsanordning selges separat
    Spesifikasjon
    • Hovedfarge stamme: Mørkegrå Fargekode stamme: NCS S7502-B Hovedfarge dør: Mørkegrå Fargekode dør: NCS S7502-B Materiale: Stål Ståltykkelse på stamme: 0,7 mm Ståltykkelse dør: 0,8 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Clothing-Locker-Create-Sign-1200-3-Sections-3-Doors
    • ProduktfamilieClothing Locker
    • ProduktgruppeLockers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1985
    • Bredde (mm)1200
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSlovakia
    • Nettovekt (kg)89
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 beskrivelseLockers
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLockers
    • OmniClass-nummer23-21 15 15
    • OmniClass-tittelClothing Lockers
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings