Double bench STADIUM with hook rail 1000mm

Double bench STADIUM with hook rail 1000mm

  • Varnished pine
  • Electrogalvanised hooks
  • Strong and robust

Double-sided bench with a backrest and hook rail on both sides.

Spesifikasjon
    • Seat height:430 mm
    • Length:1000 mm
    • Height:1600 mm
    • Depth:780 mm
    • Colour:Pine
    • Material:Wood
    • Frame colour:Black
    • Frame material:Steel
    • Number of hooks:12
    • Recommended number of people for assembly:2
    • Estimated assembly time:30 mins
    • Weight:27.78 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 16139:2013, EN 16121:2013+A1:2017, EN 1022:2018
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.double-bench-stadium-with-hook-rail-1000mm
  • ProduktfamilieChanging room'
  • ProduktgruppeBenches and hooks
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-05-28
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)780
  • Bredde (mm)1000
  • Dybde (mm)1600
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeMetall
  • Nettovekt (kg)27.78
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • ETIM-kodeEG017960
  • ETIM-navnFurniture
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 beskrivelseClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBenches
  • OmniClass-nummer23-21 15 19 13
  • OmniClass-tittelCoat Hooks

Tilgjengelighet etter region

Europa