Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x2000 mm
Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x2000 mm

    Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x2000 mm

    • 30-year warranty
    • Magnetic surface
    • With wheels

      Mobile, revolving whiteboard with double-sided, high-quality vitreous enamel writing surface. Fitted with four wheels and a pen shelf.
    Spesifikasjon
      • Height:1200 mm
      • Width:2000 mm
      • Total height:1960 mm
      • Framework material:Aluminium
      • Writing surface material:Glass enamel
      • Model:Double sided
      • Function:With magnetic function
      • Weight:46 kg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Double-sided-revolving-mobile-whiteboard-DORIS-1200x2000mm
    • ProduktfamilieOffice Accessories
    • ProduktgruppeWhiteboards
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-10-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1200
    • Bredde (mm)2000
    Relatert
    • HovedmaterialeEnamel
    • Sekundært materialeAluminium
    • Nettovekt (kg)46
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Møbler / møbel
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_25_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWhiteboards

    Tilgjengelighet etter region

    Europa