Low bookcase THEO 900x1000x300mm

Low bookcase THEO 900x1000x300mm

  • Melamine
  • Movable shelves
  • Certified by Swedish Möbelfakta

Open bookcase with movable shelves.

Spesifikasjon
  • Height:900 mm

    Width:1000 mm

    Depth:300 mm

    Material:Melamine

    Number of shelf:2

    Weight:25 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Low-bookcase-THEO-900x1000x300mm
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeStorage
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-09-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)900
  • Bredde (mm)1000
  • Dybde (mm)300
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Nettovekt (kg)25
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 beskrivelseShelves and storage units