Marlow
Marlow
Marlow

    Marlow

    4.8 av 5 stjerner4.8(10 anmeldelser)
    • Back and seat move in sync
    • Back lockable in 5 positions
    • Airy, comfortable mesh back

    Comfortable and affordable office chair with a mesh back for improved air flow. The chair had an ergonomic synchronous mechanism and the backrest can be locked in five different prositions and adjusted in height

    Spesifikasjon
    • Seat height:475-610 mm

      Seat depth:470 mm

      Seat width:450 mm

      Approvals:EN 1728:2012+AC:2013, EN 1022, EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

      Colour:BlackMaterial:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Durability:100000 Md

      Backrest colour:Black

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:14 kg


    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Marlow-Office-chair
    • ProduktfamilieOffice Chairs
    • ProduktgruppeOffice chairs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-06
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1100
    • Bredde (mm)450
    • Dybde (mm)470
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialetekstil
    • Sekundært materialePlastikk
    • Nettovekt (kg)14
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Kontorstol
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 beskrivelseOffice chairs

    Tilgjengelighet etter region

    Europa