Mobile pedestal FLEXUS 600x400x600mm

Mobile pedestal FLEXUS 600x400x600mm

3.9 av 5 stjerner3.9(14 anmeldelser)
  • Laminated all around
  • Central locking and swivel castors
  • A drawer unit that fits perfectly under a desk

    Drawer unit with grey aluminium handles, central locking and four swivel castors, two with brakes.
Spesifikasjon
    • Height:600 mm
    • Width:400 mm
    • Depth:600 mm
    • Colour:Grey
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Number of drawers:3
    • Lockable:With lock
    • Weight:27.4 kg
    • Assembly:Assembled
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Mobile-pedestal-FLEXUS-600x400x600mm
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeStorage
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-08-31
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)600
  • Bredde (mm)400
  • Dybde (mm)600
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Nettovekt (kg)27.4
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Kontorbord / kontorpult
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 beskrivelseDrawer units