School desk ACCESS Adjustable
School desk ACCESS Adjustable

    School desk ACCESS Adjustable

    4.9 av 5 stjerner4.9(8 anmeldelser)
    • Silent laminate
    • Box top can be tilted or flat
    • 2 bag hooks

    Box top student desk with a sound-damping surface. The lid is angled about 5° or can be flat using a flap in the box. The desk is height-adjustable and has 2 hooks.

    Spesifikasjon
    • Length:650 mm

      Width:550 mm

      Minimum height:700 mm

      Maximum height:900 mm

      Table surface material:Laminate

      Stand colour:Silver

      Stand material:Steel

      Weight:17,3 kg

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Schooldesk-ACCESS-Adjustable
    • ProduktfamilieSchool desk
    • ProduktgruppeDesk
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)700
    • Bredde (mm)550
    • Dybde (mm)650
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Sekundært materialeStål
    • Nettovekt (kg)17.3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Bord
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_13
    • Uniclass 2015 beskrivelseClassroom desks and tables