Seating group OCTO
Seating group OCTO
Seating group OCTO
Seating group OCTO
Seating group OCTO

    Seating group OCTO

    4.2 av 5 stjerner4.2(36 anmeldelser)
    • A natural meeting place
    • Hard-wearing HPL
    • Fixed benches

    Seating group with fixed benches and a round table that is perfect for gathering around. The seating set has hard-wearing surfaces and is ideal for corridors and common rooms.

    Spesifikasjon
    • Seat height:440 mm

      Height:720 mm

      Diameter:1870 mm

      Table surface material:HPL

      Stand material:Steel

      Weight:108,6 kg

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.seating-group-octo
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeSeating
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-08-17
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)720
    • Bredde (mm)1870
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)108.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 beskrivelseChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBenches
    • OmniClass-nummer23-21 25 19 11 13
    • OmniClass-tittelBenches

    Tilgjengelighet etter region

    Europa