Seating group OCTO high
Seating group OCTO high
Seating group OCTO high
Seating group OCTO high
Seating group OCTO high

    Seating group OCTO high

    2.4 av 5 stjerner2.4(5 anmeldelser)
    • High seat and table height
    • A natural meeting place
    • Hardwearing HPL

    Raised seating set with fixed benches and a round table that is perfect for gathering around. The seating set has hard-wearing surfaces and is ideal for schools and shared spaces.

    Spesifikasjon
    • Height:920 mm

      Diameter:1870 mm

      Table surface material:HPL

      Stand material:Steel

      Weight:105 kg

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.seating-group-octo-High
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeSeating
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-08-17
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)920
    • Bredde (mm)1870
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)105
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 beskrivelseChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBenches
    • OmniClass-nummer23-21 25 19 11 13
    • OmniClass-tittelBenches

    Tilgjengelighet etter region

    Europa