Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular

    Sofa LISA circular

    4.4 av 5 stjerner4.4(31 anmeldelser)
    • Plenty of space
    • Sleek design
    • Easy to clean

      Large circular sofa with a round backrest in the centre. The sofa consists of interconnected modules. It has durable upholstery and is ideal for common rooms, hallways and waiting rooms.
    Spesifikasjon
      • Seat height:460 mm
      • Height:1000 mm
      • Diameter:2000 mm
      • Material:Synthetic leather
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Weight:70 kg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Sofa-LISA-Circular
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2021-11-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1000
    • Bredde (mm)2000
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialetekstil
    • Nettovekt (kg)70
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Sofaer
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 beskrivelseSofas

    Tilgjengelighet etter region

    Europa