Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular

    Sofa LISA semi-circular

    3.7 av 5 stjerner3.7(7 anmeldelser)
    • Plenty of space
    • Sleek design
    • 100% polyester fabric

      Large sofa with a high backrest and two seating modules. The sofa has durable upholstery and is ideal for common rooms, hallways and waiting rooms.
    Spesifikasjon
      • Seat height: 460 mm
      • Height: 1000 mm
      • Width: 2000 mm
      • Depth: 1000 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Stand colour: Silver
      • Stand colour code: RAL 9006
      • Stand material: Tubular steel
      • Shape: Half moon
      • Weight: 80 kg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Sofa-LISA-semi-Circular
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2021-11-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1000
    • Bredde (mm)2000
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialetekstil
    • Nettovekt (kg)80
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Sofaer
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 beskrivelseSofas

    Tilgjengelighet etter region

    Europa