Standing desk QBUS 1600x800mm

Standing desk QBUS 1600x800mm

  • Three programmable heights
  • Ideal for small spaces
  • With anti-collision mechanism

Electrically height-adjustable desk with compact dimensions – perfect for smaller offices! The desk features a T-frame with an anti-collision mechanism that helps prevent crush injuries. The desk top is made of durable laminate.

Spesifikasjon
    • Length:1600 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:25 mm
    • Maximum height:1270 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electrically adjustable
    • Minimum height:620 mm
    • Stroke length:650 mm
    • Table surface material:Laminate
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:125 kg
    • Recommended number of people for assembly:2
    • Estimated assembly time:15 mins
    • Weight:51 kg
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.standing-desk-qbus-1600x800mm
  • ProduktfamilieDesk
  • ProduktgruppeOffice Desk
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-03-14
  • Utgavenummer1
  • Bredde (mm)800
  • Dybde (mm)1600
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeMetall
  • Designet iSverige
  • Produsert iPolen
  • Nettovekt (kg)51
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Bord
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_59
  • Uniclass 2015 beskrivelseOffice desks

Tilgjengelighet etter region

Europa
Åland
Albania
Andorra
Belgia
Bosnia-Hercegovina
Bulgaria
Danmark
Estland
Færøyene
Finland
Frankrike
Gibraltar
Guernsey
Hellas
Hviterussland
Irland
Island
Isle of Man
Italia
Jersey
Kroatia
Kypros
Latvia
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Moldova
Monaco
Montenegro
Nederland
Nord-Makedonia
Norge
Østerrike
Polen
Portugal
Romania
Russland
San Marino
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spania
Storbritannia
Svalbard og Jan Mayen
Sveits
Sverige
Tsjekkia
Tyskland
Ukraina
Ungarn
Vatikanstaten