Stirling
Stirling
Stirling
Stirling
Stirling

    Stirling

    4.1 av 5 stjerner4.1(8 anmeldelser)
    • Adjustable headrest
    • Adjustable armrests
    • Synchronous mechanism

    Comfortable chair with a high back that will be a smart feature in the office. The chair has a synchronous mechanism that is lockable in four positions. The back and headrest are adjustable in height and the armrests can be adjusted in both height and width.

    Spesifikasjon
    • Seat height:470-545 mm

      Seat depth:500 mm

      Seat width:500 mm

      Backrest height:580-670 mm

      Colour:BlackMaterial:Fabric

      Durability:100000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Aluminium

      Weight:27,3 kg

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Stirling-Office-chair
    • ProduktfamilieOffice Chairs
    • ProduktgruppeOffice chairs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-06
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1100
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)500
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialetekstil
    • Sekundært materialeAluminium
    • Nettovekt (kg)27.3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Kontorstol
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 beskrivelseOffice chairs

    Tilgjengelighet etter region

    Europa