Storage unit RICO with plinth 3 comps 1200mm

Storage unit RICO with plinth 3 comps 1200mm

4.3 av 5 stjerner4.3(9 anmeldelser)
  • Base frame or lockable castors
  • Three compartments
  • Birch plywood

    Smart storage shelving with a classic design and six compartments arranged vertically for storing toys, school equipment, books, binders and anything else that you need to be easily accessible but still want to keep tidy. The Rico shelving unit comes with castors or a base frame
Spesifikasjon
    • Height:500mm
    • Width:1200mm
    • Depth:375 mm
    • Material:Birch plywood
    • Base:Skirting base
    • Number of compartments:3
    • Weight:24kg
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Storage-unit-Rico-3-comps-1200mm
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeStorage
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-12-09
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)500
  • Bredde (mm)1200
  • Dybde (mm)375
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Nettovekt (kg)24
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 beskrivelseShelves and storage units

Tilgjengelighet etter region

Europa