Wooden screen FREE 1720x983mm with flower box

Wooden screen FREE 1720x983mm with flower box

3.4 av 5 stjerner3.4(13 anmeldelser)
  • Supplied with artificial plants
  • Decorates and separates rooms
  • Wheels for extra flexibility

Screen wall with built-in, double-sided plant box, wheels and a modern line pattern at the top.

Spesifikasjon
  • Height:1720mm

    Width:983mm

    Depth:400mm

    Material:Veneer

    Weight:44.25kg

    Warranty:7 years

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Wooden-screen-FREE-1720x983mm-with-flower-box
  • ProduktfamilieDesk
  • ProduktgruppeAcoustics
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-10-08
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1720
  • Bredde (mm)983
  • Dybde (mm)400
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialebjørk
  • Nettovekt (kg)44.25
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Akustikk
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodeAc_15_55_04
  • Uniclass 2015 beskrivelseAcoustics and noise transfer surveying

Tilgjengelighet etter region

Europa