496 Frametable 190
Alias

496 Frametable 190

Fixed table with structure made of die-cast aluminium elements, with stove enamelled or polished finish.Top in:- alveolar aluminium edged with polycarbonate sheet, thickness 18 mm- laminate in various colours- extra light tempered glass, thickness 12 mm- glass sandwich, thickness 16 mm- stratified marble, thickness 16 mm (smooth finish with water-repellent and stain-resistant treatment)
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.496_Frametable_190
  • ProduktfamilieFurniture
  • Produktgruppetable
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-10-08
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)735
  • Bredde (mm)1900
  • Dybde (mm)950
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeAluminium
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Bord
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56
  • OmniClass-nummer23-21 23 15
  • OmniClass-tittelResidential Tables

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika