Geotextile N1
Geotextile N1
Geotextile N1
Geotextile N1
    Altech
    Arkivert

    Geotextile N1

    Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
    Spesifikasjon
    • Class: N1 Material: Polypropylene (PP) Dimensions: 2 x 160 m 5 x 160 m Class: N1, infiltration Dimension: 1,25 x 30 m
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Geotextil_N1
    • ProduktfamilieGeotextile
    • ProduktgruppeNonwoven
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2016-11-15
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialepolypropylen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - Vanntetting
    • IFC-klassifiseringBærende element
    • UNSPSC-navnFilter membranes
    • UNSPSC-kode40161507
    • Uniclass 2015 kodePr_15_57_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseGeomembranes
    • OmniClass-nummer23-11 15 11 15
    • OmniClass-tittelSheeting Geomembranes