Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
altech/products/9b51f165-6c02-4888-9154-beb45749c78c
Hjemmeside
Kategorier
Byggematerialer
Vanntetting
Geotextile N4
Ikke tilgjengelig i USA
Altech
Følg
Arkivert
Geotextile N4
Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
Nedlasting utilgjengelig (filer arkivert)
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Class: N4 Material: Polypropylene (PP) Dimensions: 5 x 100 m 6 x 100 m
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
Geotextil_N4
Produktfamilie
Geotextile
Produktgruppe
Nonwoven
Type
Byggemateriale
Utgivelsesdato
2016-11-15
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.dahl.se/store/dahl/mark---va-337755/04-markduk--geon%C3%A4t-och-isolering-337825/geotextil-366263/geotextil-366270/n%C3%A5lfilt-enligt-norgeospec-2002--altech?itemId=79130
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
polypropylen
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Byggematerialer - Vanntetting
IFC-klassifisering
Bærende element
UNSPSC-navn
Filter membranes
UNSPSC-kode
40161507
Uniclass 2015 kode
Pr_15_57_30
Uniclass 2015 beskrivelse
Geomembranes
OmniClass-nummer
23-11 15 11 15
OmniClass-tittel
Sheeting Geomembranes
Lignende produkter
DENIOS, Inc.
Pop-up Spill Barriers
Last ned
DENIOS, Inc.
Pop-up Flood Barriers
Last ned
Sika
CHOVATEK PROFESIONAL
Last ned
DÖRKEN
DELTA®-TERRAXX - Drainage layer 9mm
Last ned
GENERAL MEMBRANE
N.E.W. Hanging Garden
Last ned
Icopal
Membrane 5 1-layer inverted roof system for mastic asphalt on concrete non-insulated
Last ned