Referigeration copper pipes
Referigeration copper pipes
    Altech
    Arkivert

    Referigeration copper pipes

    This product is only available for the Swedish market. Altech Cooling Pipes are made of copper according to EN 12735-1 and EN 12735-2. Copper content is at least 99.9%, which gives a high purity.
    Spesifikasjon
    • This product is only available for the Swedish market. Cu-DHP (fosfor-deoxiderad) koppar, min 99,9 % och P = 0,015 % - 0,040 %. Min styrka 220 N/mm2
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Kylkopparror
    • ProduktfamiliePipes
    • ProduktgruppeCopper pipes
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-05-11
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeKobber
    • Designet iSverige
    • Produsert iHellas
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
    • Uniclass 2015 kodePr_65_52_63_17
    • Uniclass 2015 beskrivelseCopper pipelines
    • CSI MasterFormat 2014 kode40 05 17
    • CSI MasterFormat 2014 tittelCopper Process Pipe and Tubing
    • OmniClass-nummer23-27 39 00
    • OmniClass-tittelPiping
    • CSI UniFormat II kodeD20
    • CSI UniFormat II tittelPLUMBING