Unik ref.: | Kylpresskopplingar_Dubbelmuff_cu |
---|---|
Merke: | Altech |
Produktfamilie: | Press Fittings |
Produktgruppe: | AC and refrigeration |
Dato for publisering: | 2018-06-13 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt data url: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_1182892.pdf |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | |
Teknisk beskrivelse: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/IBVD/iBVD%205562870229-00091%20v3.pdf |
Instruksjon video: | |
GTIN kode: |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/altech/product/kylpresskopplingar_dubbelmuff_cu
Hoved materialet : | Copper |
---|---|
Sekundært materiale: | Rubber |
Designet i: | Spain |
Produsert i: | Spain |
BIMobject Kategori: | Rørsystem - Skjøter |
---|---|
IFC klassifisering: | Pipe Fitting |
UNSPSC navn: | Plumbing connectors |
UNSPSC kode: | 40141720 |
Uniclass 1.4 Kode: | L73121 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Pipes and fittings |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-62-64 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Pipe Fittings |
Uniclass 2015 Kode: | Ac_10_40_63 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Pipe fitting |
OmniClass-nummer: | 23-27 43 15 |
OmniClass-tittel: | Pipe Expansion Joints |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
Navn | Verdi |
---|---|
Angle | 0 deg |
Bend Radius | 0 mm |
Material | Copper |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Verdi |
---|---|
Material | Copper |
Navn | Verdi |
---|---|
RSK Number | 1182892 — 1182899 |
BIMobject®