Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
altech/products/4a9c53f5-81a9-4a61-ab0c-453986c10edc
Hjemmeside
Kategorier
Rørsystem
Ventiler
Safety valves tap water
Ikke tilgjengelig i USA
Altech
Følg
Arkivert
Safety valves tap water
This product is only available for the Swedish market. Altech Safety valves for use in tap water systems. Made of dzr brass. CE approved according to PED 2014/68/EU. Manufactured according to EN 1489. Working temperature: -10 oC - 95 oC
Nedlasting utilgjengelig (filer arkivert)
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
Sakerhetsventiler_tappvattensystem
Produktfamilie
Valves
Produktgruppe
Safety valves
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-06-13
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_5531948.pdf
Produktsertifisering
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/CEDKL/CEDKL_212_5531948.pdf
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
messing
Designet i
Nederland
Produsert i
Nederland
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Rørsystem - Ventiler
IFC-klassifisering
Ventil
UNSPSC-navn
Safety valves
UNSPSC-kode
40141604
Uniclass 2015 kode
Pr_65_54_95_75
Uniclass 2015 beskrivelse
Safety valves
OmniClass-nummer
23-27 31 53
OmniClass-tittel
Safety Valves
CSI UniFormat II kode
D20
CSI UniFormat II tittel
PLUMBING
Lignende produkter
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
4.5
(
35
)
Last ned
Watts
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFFBV
Last ned
Guardian Equipment
AP250-065, Modesty Curtain for Recessed Laboratory Units
Last ned
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Valve Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Small Diameter 3/4 - 2 Inch Sizes - LF909-FS - Small
4.2
(
12
)
Last ned
Watts
Low Lead High Flow Water Pressure Reducing Valve - LF223, LF223S
4.8
(
8
)
Last ned
Patterson Pump Company
Suction Diffusers Provide Maximum Flow Efficiency At The Suction Side Of The Pump, 2x2
3.3
(
12
)
Last ned