Ariella washing machine countertop
Ariella washing machine countertop
    Alterna
    Arkivert

    Ariella washing machine countertop

    3.5 av 5 stjerner3.5(6 anmeldelser)

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ariella countertop for washing machine. Maximum load: 20 kg. For wall mounting. The countertop is available in a high and low model and the colors are white highgloss, white matte and light grey matte.

    Width: 676 mm

    Height: 866 mm

    Depth: 610 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Ariella_tvattmaskinsmobel
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeBadrumsmöbler
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-08
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeMDF
    • Designet iSverige
    • Produsert iPolen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Lagring
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • OmniClass-nummer23-21 19 15 35
    • OmniClass-tittelUtility Room Specialty Casework