Basic Shower cabin 80
Basic Shower cabin 80
    Alterna

    Basic Shower cabin 80

    4.8 av 5 stjerner4.8(6 anmeldelser)
    This product is only available for the Swedish market.
    Spesifikasjon
    • This product is only available for the Swedish market.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Basicduschkabin_80
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeDuschkabiner
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-02-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2050
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)800
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Sekundært materialeAluminium
    • Designet iSverige
    • Produsert iKina
    • Nettovekt (kg)93
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelTub and Shower Enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 17
    • OmniClass-tittelShower Enclosures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Sverige