Basic vanity unit with basin
Basic vanity unit with basin
Basic vanity unit with basin
    Alterna

    Basic vanity unit with basin

    This product is only available for the Swedish market.
    Spesifikasjon
    • This product is only available for the Swedish market.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Basicunderskap
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeBadrumsmöbler
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-01-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)290
    • Bredde (mm)460
    • Dybde (mm)650
    Relatert
    • HovedmaterialeMDF
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Compound Units
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010013
    • ETIM-navnBathroom vanity
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 beskrivelseVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
    • OmniClass-tittelBathroom Units
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures