Sinks Carbon
Sinks Carbon
    Alterna

    Sinks Carbon

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Sinks are available in several sizes in smooth stainless steel or black tectonite. The sinks are reversible to suit any kitchen.
    Spesifikasjon
    • This product is only available for the Swedish market. Material: tectonite With overflow hole and hole for mixer Outer dimensions: L 530 x B 430 x H 200 mm Basin dimensions: L 385 x 371 mm For cabinet: 450 mm Outer dimensions: L 560 x B 530 x H 200 mm Basin dimensions: L 370 x 490 mm For cabinet: 600 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Diskbankar_infallnad_tektonit
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeDiskbänkar
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-04-01
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iSverige
    • Produsert iNederland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringmøblerings del

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Sverige